Saugnapf BL40-5 Silikon FCM, 3/8" NPT Aussengewinde - 1
Artikelnummer: 9909654
9 Varianten

Saugnapf BL40-5 Silikon FCM, 3/8" NPT Aussengewinde

Das Produkt ist von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004. Dieser Saugnapf ist transparent, ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für das Handhaben von Beuteln mit flüssigem, zähflüssigem Inhalt und Tiefkühlkost. Nicht geeignet für den Einsatz bei tiefem Vakuum. Kann mit Verstärkungsringen aus Polyamid ausgestattet werden, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

30 mm
Artikelnummer: 0200239
40 mm
Artikelnummer: 9909654
50 mm
Artikelnummer: 0200240

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0200237
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909651
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909653
G 1/2" AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909655
1/4" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909652
3/8" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909654
1/2" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909656
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das Silikonprodukt entspricht der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
  • Hoher Anfangsfluss, mit verstärktem Balg und langer, dünner Lippe
  • Geeignet für schwer zu handhabende Beutel, z.B. mit Flüssigkeit gefüllte Beutel, gefrorene Lebensmittel und für schwere Beutel
  • Geeignet für Arbeitstemperaturen von -40-200 °C
  • Geeignet für Höhenanpassung