Artikelnummer: 9909649
9 Varianten
Saugnapf BL50-4 Silikon FCM, G1/2" Aussengewinde
Das Produkt ist von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600. ) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004. Dieser Saugnapf ist transparent, ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für Beutel mit zerbrechlichem Inhalt und Lebensmittel. Nicht geeignet für die Verwendung mit tiefen Vakuumniveaus. Kann mit Verstärkungsringen aus Polyamid ausgestattet werden, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0200238
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909645
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909647
G 1/2" AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909649
1/4" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909646
3/8" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909648
1/2" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 9909650
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikonprodukt entspricht der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Langer und flexibler Balg
- Lange und dünne Lippe
- Hohe Durchflussmenge
- Arbeitsbereich = Lippendurchmesser
- Großer Temperaturbereich (-40°C bis +200°C)