Suction cup F-BX50 Silicone G1/4" male composite, detectable, FCM - 1
Artikelnummer: 0242585
52 Varianten

Suction cup F-BX50 Silicone G1/4" male composite, detectable, FCM

Die F-BX-Saugnäpfe sind aus langlebigem, hochwertigem Silikon hergestellt, das die Anforderungen der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600 und der EU 1935/2004 erfüllt. Ein Metallzusatz macht sie für die Lebensmittelsicherheit nachweisbar. Er ist ideal für gefrorene und rohe Lebensmittel und greift auch bei hohen Geschwindigkeiten auf unregelmäßigen Oberflächen. Das hygienische, leicht zu reinigende Konstruktion verhindert Staubablagerungen. Er ist mit lebensmittelechten, detektierbaren oder Edelstahlanschlüssen erhältlich und arbeitet mit niedrigem Vakuum, was das Risiko einer Produktbeschädigung reduziert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

10 mm
Artikelnummer: 0206202
15 mm
Artikelnummer: 0207060
20 mm
Artikelnummer: 0207068
25 mm
Artikelnummer: 0207075
35 mm
Artikelnummer: 0207083
50 mm
Artikelnummer: 0242585

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0216786
M5 AußengewindeSS
Artikelnummer: 0207049
M5 AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207052
G 1/8" AußengewindeSS
Artikelnummer: 0207050
G 1/8" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207053
G 1/4" AußengewindeSS
Artikelnummer: 0242568
G 1/4" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0242585
G 3/8" AußengewindeSS
Artikelnummer: 0242569
G 3/8" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0242586
1/8" NPT AußengewindeSS
Artikelnummer: 0207051
1/8" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207054
1/4" NPT AußengewindeSS
Artikelnummer: 0242570
1/4" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0242588
3/8" NPT AußengewindeSS
Artikelnummer: 0242571
3/8" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0242589
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
  • Langlebiges, hochwertiges Silikonmaterial
  • Ein geringer Prozentsatz an Metallzusatz (Fe) wird dem Gummimaterial beigemischt, um es nachweisbar zu machen.
  • Geeignet für gefrorene und rohe Lebensmittel.
  • Ausgezeichneter Grip auf Lebensmitteln mit unregelmäßigen Oberflächen und unterschiedlichen Höhen, auch bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Erhältlich mit lebensmittelechten, detektierbaren Kunststoffbefestigungen mit Außengewinde oder säurefesten Edelstahlanschlüssen.
  • Einfach zu reinigen, mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutztaschen.
  • Geringes Vakuumniveau erforderlich für optimale Greifleistung. Verringert das Risiko einer Beschädigung des gehandhabten Lebensmittelprodukts