Artikelnummer: 0210680
16 Varianten
Saugnapf F-BXT35 Silikon, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
Die F-BXT Saugnäpfe werden aus langlebigem, hochwertigem Silikon hergestellt, das die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004 Standards erfüllt, mit einem Metallzusatz für die Erkennbarkeit. Die Konstruktion mit mehreren Faltenbälgen und die extra lange, dünne Lippe bieten hervorragenden Halt auf strukturierten oder genarbten Oberflächen, wie z.B. harten Brot- und Lasagneplatten. Er ist mit Piabs Standardanschlüssen kompatibel und arbeitet mit niedrigem Vakuum, wodurch das Risiko einer Beschädigung der Lebensmittelprodukte während der Handhabung minimiert wird.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
35 mm
Artikelnummer: 0210680
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0209633
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0210682
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, SS
Artikelnummer: 0210683
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0210684
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, SS
Artikelnummer: 0210680
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0210681
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, SS
Artikelnummer: 0210672
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0210673
3/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, SS
Artikelnummer: 0210670
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0210671
1/8" NPT InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, SS
Artikelnummer: 0210677
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0210676
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0210678
1/8" NPSF InnengewindeSS
Artikelnummer: 0210679
5x1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, SS
Artikelnummer: 0210674
5x1/8" NPSF InnengewindeSS
Artikelnummer: 0210675
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
- Langlebiges, hochwertiges Silikonmaterial.
- Ein geringer Prozentsatz an Metallzusatz (Fe) wird dem Gummimaterial beigemischt, um es nachweisbar zu machen.
- Der Mehrfach-Balgsaugnapf hat eine extra lange und extra dünne Lippe. Dadurch lässt er sich auf strukturierten oder genarbten Oberflächen, wie z. B. genarbtem Hartbrot und Lasagneplatten, besser aufnehmen/Heben.
- Der F-BXT 35 ist mit Piabs Befestigungssortiment erhältlich, das für Standard-Saugnäpfe verwendet wird.
- Geringes Vakuumniveau erforderlich für optimale Greifleistung. Reduziert das Risiko einer Beschädigung des gehandhabten Lebensmittelprodukts.