Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet - 1
Artikelnummer: 0207107
30 Varianten

Saugnapf B-BL40-2 Silikon mit 3/8" NPT Außengewinde Kunststoff, detektierbar, Lebensmittel geeignet

B-BL ist eine Produktfamilie, die sich für Backwaren eignet. Das Material entspricht der FDA (FDA 21 CFR 177.2600), erfüllt die EU‑Verordnung EU 1935/2004 und kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden. Nicht geeignet für den Einsatz bei hohem Unterdruck. Kann mit Verstärkungsringen aus Polyamid ausgestattet werden, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

30 mm
Artikelnummer: 0207099
40 mm
Artikelnummer: 0207107
60 mm
Artikelnummer: 0207117

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0202850
G 3/8" AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207101
G 3/8" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207105
G 1/2" AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207102
G 1/2" AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207106
3/8" NPT AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207103
3/8" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207107
1/2" NPT AußengewindeASTM 316L
Artikelnummer: 0207104
1/2" NPT AußengewindeComposite
Artikelnummer: 0207108
Befestigungsclip Kein
Artikelnummer: 0207109
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Langlebiges high-end Silikon Material
  • Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
  • Für Bäckereien zum Transport von Produkten mit Körnern geeignet.
  • Für Höhenausgleich geeignet.
  • Mit detektierbaren Kunststoffbefestigungen in Lebensmittelqualität mit Außengewinde oder säurebeständigen Edelstahlbefestigungen erhältlich. Die Befestigungen sind trennbar.
  • Zusätzliche Befestigungsoptionen - Befestigungsclip für Backwaren Entnahmebänder
  • Leicht zu reinigen mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutznester.
  • Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Backware beim Transport beschädigt wird.