Saugnapf VL60BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Artikelnummer: 0202744
28 Varianten

Saugnapf VL60BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Die Saugnäpfe der Wertschöpfungslinie sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet und bieten eine Gute Leistung zu einem günstigen Preis. Der Balgsaugnapf hat lange, dünne Lippen für eine gute Dichtung auf leicht gewellten Oberflächen, z.B. Karton. Die Produkte sind weltweit verfügbar und ab Lager lieferbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

20 mm
Artikelnummer: 0202683
25 mm
Artikelnummer: 0202697
30 mm
Artikelnummer: 0202709
40 mm
Artikelnummer: 0202720
50 mm
Artikelnummer: 0202732
60 mm
Artikelnummer: 0202744
75 mm
Artikelnummer: 0202756
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet zum Höhenausgleich.
  • Mehrere kurze Faltenbälge in einer Hubvorrichtung können Objekte mit Höhenunterschieden und unterschiedlichen Formen handhaben, z.B. geprägte oder gewellte Platten
  • Die Hebebewegung kann zum Abscheiden von kleinen und dünnen Objekten verwendet werden.
  • Nur leichte Objekte sollten gehandhabt werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft, um eine gute Präzision und eine sichere Hebebewegung zu erreichen.
  • Mengenrabatte sind für Großpackungen von 30-99 Stück erhältlich, mit einem noch größeren Rabatt für Großpackungen von 100 Stück und mehr
  • PVC-freies recycelbares Produkt