Artikelnummer: 0202718
28 Varianten
Saugnapf VL40BX, G1/4"-G1/8"
Die Saugnäpfe der Wertschöpfungslinie sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet und bieten eine Gute Leistung zu einem günstigen Preis. Der Balgsaugnapf hat lange, dünne Lippen für eine gute Dichtung auf leicht gewellten Oberflächen, z.B. Karton. Die Produkte sind weltweit verfügbar und ab Lager lieferbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202680
1/8" NPT Außengewinde, M5 InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202682
G 1/4" Außengewinde, G 1/8" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202718
G 3/8" Außengewinde, G 1/4" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202719
1/4" NPT Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202720
1/4" NPSF Innengewinde, 3/8" NPT AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0202721
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Mehrere kurze Faltenbälge in einer Hubvorrichtung können Objekte mit Höhenunterschieden und unterschiedlichen Formen handhaben, z.B. geprägte oder gewellte Platten
- Die Hebebewegung kann zum Abscheiden von kleinen und dünnen Objekten verwendet werden.
- Nur leichte Objekte sollten gehandhabt werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft, um eine gute Präzision und eine sichere Hebebewegung zu erreichen.
- Mengenrabatte sind für Großpackungen von 30-99 Stück erhältlich, mit einem noch größeren Rabatt für Großpackungen von 100 Stück und mehr
- PVC-freies recycelbares Produkt