Artikelnummer: 0116993
9 Varianten
Saugnapf BL40-4 Silikon, G3/8" Aussengewinde
Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit zerbrechlichem Inhalt und für Lebensmittel. Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäpfe mit kurzem Balg, können die Saugnäpfe mit dem langen Balg jedoch größere Höhenunterschiede ausgleichen, da sie die Werkstücke über größeren Abstand handeln können. Sie sind nicht geeignet für sehr hohe Vakuumniveaus. Sie können mit einem Verstärkungsring aus Polyamid ausgestattet werden, um größere Stabilität zu erreichen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0114848
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0118369
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0116993
G 1/2" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0120543
1/4" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 0118371
3/8" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 0116996
1/2" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 0120544
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Langer und flexibler Balg
- Lange und dünne Lippe
- Hoher Durchfluss
- Arbeitsbereich = Lippendurchmesser
- Großer Temperaturbereich (-40°C bis +200°C)