Artikelnummer: 0113744
9 Varianten
Saugnapf BL30-3P Polyurethan 30/70, 3/8" NPT Aussengewinde
Dieser Saugnapf wurde speziell für die Kunststoffbeutel-Handhabung entwickelt. Die einzigartige Saugnapf-Befestigung ermöglicht einen hohen Anfangs-Vakuumfluss, der für einen sicheren Halt benötigt wird. Der Dual-Härte Saugnapf gewährleistet eine bessere Abdichtung sowie eine stabilere und sicherere Handhabung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0110545
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0113743
G 1/2" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0113745
3/8" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 0113744
1/2" NPT AußengewindeAl
Artikelnummer: 0113746
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Hoher Durchfluss in der Befestigung erlaubt eine hohe Saugleistung zum Handling von Plastikbeuteln.
- Geeignet zum Höhenausgleich und für unebene Flächen.
- Zweifachhärte erlaubt Festigkeit und Stabilität in Verbindung mit Weichheit und Flexibilität.
- DURAFLEX® ist eine Kombination der Materialvorteile von elastischem Gummi und verschleißfesten Polyurethan.
- DURAFLEX® hinterlässt keine Abdrücke.