Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Artikelnummer: 0101517
43 Varianten

Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäpfe mit kurzem Balg, können die Saugnäpfe mit dem langen Balg jedoch größere Höhenunterschiede ausgleichen, da sie die Werkstücke über größeren Abstand handeln können. Sie sind nicht geeignet für sehr hohe Vakuumniveaus. Sie können mit einem Verstärkungsring aus Polyamid ausgestattet werden, um größere Stabilität zu erreichen und in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

20 mm
Artikelnummer: 0101116
30 mm
Artikelnummer: 0101517
40 mm
Artikelnummer: 0101120
50 mm
Artikelnummer: 0101717
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet zum Höhenausgleich.
  • Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner Werkstücke.
  • Weniger geeignet bei horizontaler Verschiebung.