Artikelnummer: 9909666
28 Varianten
Suction cup F20 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
Das verwendete Produkt ist ein lebensmittelechtes Silikonprodukt. Es ist frei von Farbpigmenten, von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600. ) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004 (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen). Der Saugnapf ist weich und biegsam und kann in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0200417
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 9909623
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909710
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909624
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909628
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0200497
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0200507
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909666
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909669
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909629
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
- Geeignet für flache Objekte.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.
- Die Stollen verhindern, dass dünne, empfindliche Gegenstände verformt werden und sorgen für zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel ist.