Saugnapf F30-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 9909626
28 Varianten

Saugnapf F30-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb

Das verwendete Produkt ist ein lebensmittelechtes Silikonprodukt. Es ist frei von Farbpigmenten, von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600. ) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004 (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen). Der Saugnapf ist weich und biegsam und kann in einem breiten Temperaturbereich eingesetzt werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

15 mm
Artikelnummer: 0200263
20 mm
Artikelnummer: 9909624
25 mm
Artikelnummer: 9909625
30 mm
Artikelnummer: 9909626
40 mm
Artikelnummer: 0200437
50 mm
Artikelnummer: 0200438
75 mm
Artikelnummer: 0200264
110 mm
Artikelnummer: 0200302
150 mm
Artikelnummer: 0200265

Beschlag

Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
  • Geeignet für flache Objekte.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.
  • Die Stollen verhindern, dass dünne, empfindliche Gegenstände verformt werden und sorgen für zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel ist.