Artikelnummer: 0256017
8 Varianten
PX160 - Suction cup - G1/2" female
PX ist eine robuste Saugnapf‑Familie, die für die sichere Handhabung von Werkstücken mit groben, strukturierten oder unebenen Oberflächen entwickelt wurde. Eine hoch anpassungsfähige EPDM‑Dichtlippe in Kombination mit einer steifen Anschlussplatte und einer inneren Stützstruktur sorgt für einen stabilen Griff, selbst auf anspruchsvollen Materialien wie trockenen Riffelblechen, Zierglas oder gebrochenem Naturstein. Dank des geringen Innenvolumens für schnelles Evakuieren und eines Durchmesserbereichs, der gängigen Industriegrößen entspricht, lässt sich PX nahtlos in neue wie bestehende Automatisierungslösungen integrieren.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
G 1/2" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0256017
G 1/2" InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 0256021
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Sicherer Griff auf rauen, strukturierten und unebenen Materialien wie Holz, trockenen Blechen, Glas und Stein.
- Weiche, nachgiebige EPDM‑Dichtlippe, die den Oberflächenkonturen exakt folgt und so eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet.
- Starre Aluminium‑Montageplatte mit integriertem Stützraster zur Stabilisierung dünner und empfindlicher Werkstücke.
- Sanfte Kontaktflächen, die dabei helfen, Abdrücke, Dellen und dauerhafte Verformungen zu vermeiden.
- Kompaktes Innenvolumen für sehr kurze Evakuierungszeiten und erhöhte Hubzyklen.
- Optionale Kegelventil‑Ausführung, bei der der Sauger erst beim Aufnehmen aktiviert wird; sie reduziert den Luftverbrauch, indem Sauger, die nicht mit dem Werkstück in Kontakt stehen, automatisch abgeschaltet werden.
- Das Dichtelement ist sicher in der Montageplatte verriegelt und kann bei Verschleiß dennoch leicht ausgetauscht werden.
- Gewindeanschluss in der Montageplatte zur direkten Vakuumanbindung oder für optionale Kegelventile.
- In mehreren Durchmessern erhältlich, abgestimmt auf typische Größen in der Holz‑, Metall‑, Glas‑ und Steinhandhabung.