Artikelnummer: 0255190
4 Varianten
XLF150SL extragroßer Flachsauger mit Einfachlippe, G1/2"-Innengewinde
Geeignet für die Handhabung großer und schwerer Platten, wie z.B aus Glas oder Metall, mit einer flachen oder leicht konkaven Oberfläche. Das Reibungsprofil des Saugnapfs erhöht die Sicherheit und die Fähigkeit gekippte oder stehende Glas-/Metallplatten zu handhaben. Einfache-Lippe-Design zur Maximierung der Hebeleistung. Hilfsanschluss, geeignet für eine Vakuumabfrage oder für einen effizienten Abblasimpuls.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
G 1/2" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0255190
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für die Handhabung von großen Platten wie z.B. Blechen oder Glasscheiben mit flacher oder leicht gewölbter Oberfläche.
- Abstützpunkte erhöhen die Sicherheit und verbessern die Handhabung von gekippten oder stehenden Bauteilen.
- Einfache-Lippe-Design zur Maximierung der Hebeleistung.
- Verschleißfestes und widerstandsfähiges Material reduziert das Risiko von Abdrücken.
- Flache Montageplatte erleichtert kundenspezifische Montage-Schnittstellen.
- Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Vakuumsensor oder Abblase-Impuls.