Artikelnummer: 0242055
4 Varianten
P60 - Suction cup - G3/8"
Die P-Sauger eignen sich besonders für das Handhaben von stark strukturierten, unebenen Oberflächen wie Steinfliesen, Holz oder Riffelblech. Sie bestehen aus Aluminium mit einer EPDM-Gummiprofildichtung, die bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden kann. Sie ermöglichen die Anwendung der Vakuumtechnik auf Oberflächen, für die sie bisher nicht berücksichtigt wurde.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
G 1/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0223819
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0242055
G 1/2" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0223820
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für die Bearbeitung von flachen, strukturierten und unebenen Oberflächen wie Riffelblechen oder Steinfliesen.
- Die aus EPDM gefertigte Profilliste ist weich und kann Höhenunterschiede von wenigen mm ausgleichen.
- Hohe Hubkraft im Vergleich zu seiner Größe durch die starre Aluminiumplatte.
- Der Saugnapf ist für vertikale Hubkräfte ausgelegt. Die Beaufschlagung des Saugnapfs mit paralleler Hubkraft wird nicht empfohlen.