Artikelnummer: 0205723
6 Varianten
Saugnapf U20-2P Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde
Der Saugnapf U-P ist für das Handhaben von Papier in der Buchbinderei konzipiert. Er wird aus Duraflex® hergestellt und hat eine 2-3 mal längere Lebensdauer als herkömmliche Saugnäpfe auf dem Markt. Zur Erhöhung der Flexibilität ist der Saugnapf in drei verschiedenen Qualitäten von 40, 50 und 60 Shore erhältlich, die es ermöglichen, verschiedene Papierqualitäten mit höherer Geschwindigkeit und zuverlässigerer Produktivität zu verarbeiten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
20 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0205721
20 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0205722
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205723
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0119996
G 1/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205723
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Langlebiger Saugnapf
- Geeignet für verschiedene Buchbindungsanwendungen
- Einfaches Handhaben verschiedener Papierqualitäten durch die Möglichkeit, den U20-2P in drei verschiedenen Shores zu bestellen
- DURAFLEX® sind Saugnäpfe aus einem speziell entwickelten Produkt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist.