XLF200 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2” IG - 1
XLF200 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2” IG - 2
Artikelnummer: 0127132
4 Varianten

XLF200 Flachsauger Extra Gross NPV G1/2” IG

Geeignet für die Handhabung von großen und schweren Platten aus Glas oder Metall mit flacher oder leicht konkaver Oberfläche. Das Reibungsmuster erhöht die Sicherheit und die Fähigkeit, gekippte oder stehende Glas-/Metallplatten zu handhaben. Doppellippenkonstruktion erhöht die Sicherheit gegen Überlastung oder Abriss an der Außenlippe. Zusätzlicher Anschluss, geeignet für Vakuumabtastung oder effizienten Abblasen/Austritt.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

150 mm
Artikelnummer: 0127131
200 mm
Artikelnummer: 0127132
250 mm
Artikelnummer: 0127133
300 mm
Artikelnummer: 0127134

Beschlag

G 1/2" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0127132
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für die Handhabung von großen und schweren Platten aus Glas oder Metall mit flacher oder leicht konkaver Oberfläche.
  • Das Reibungsmuster erhöht die Sicherheit und die Fähigkeit, gekippte oder stehende Glasplatten/Metallbleche zu handhaben.
  • Die Doppellippenkonstruktion erhöht die Sicherheit gegen Überlastung oder Abriss der äußeren Lippe.
  • Langlebiges und abriebfestes Produkt reduziert das Risiko von Abdrücken.
  • Die flache Montageplatte erleichtert kundenspezifische Montage-Schnittstellen.
  • Hilfsanschluss, geeignet für Vakuumabtastung oder effizientes Abblasen/Austritt.