Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0108801
32 Varianten

Saugnapf F75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde

Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen. Sehr gute Stabilität und geringer Federweg. Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108801
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108803
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0108800
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0108802

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0111584
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111586
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111588
3/8" NPSF InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0108801
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen.
  • Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
  • Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.