Artikelnummer: 0106355
32 Varianten
Saugnapf F110P Polyurethan 30/60, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen. Sehr gute Stabilität und geringer Federweg. Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0111588
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0111597
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106352
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106355
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0104725
Ohne BefestigungGewindeeinsatz, Kein
Artikelnummer: 0106796
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al, Brass
Artikelnummer: 0106798
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0106353
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0106355
G 1/2" InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 0129927
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0106349
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0106354
3/8" NPSF InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0108802
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen.
- Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
- Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.