Artikelnummer: 0202679
28 Varianten
Saugnapf VL20FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe bieten eine top Leistung zu einem günstigen Preis. Sie haben lange, dünne Lippen und bieten eine gute Abdichtung auf leicht gewellten Oberflächen (wie z.B. Wellpappe). Die Produkte sind weltweit direkt ab Lager verfügbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202652
1/8" NPT Außengewinde, M5 InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202678
G 1/4" Außengewinde, G 1/8" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202653
G 3/8" Außengewinde, G 1/4" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202715
1/4" NPT Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202679
1/4" NPSF Innengewinde, 3/8" NPT AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0202717
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für flache, leicht gewellte oder gewölbte Oberflächen
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist
- Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
- PVC-frei, recyclingfähiges Material