Artikelnummer: 9909619
40 Varianten
Saugnapf B50-2 Silikon FCM mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Die von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde/EU zugelassenen Silikon-Balgsaugnäpfe von Piab sind für die sichere und hygienische Handhabung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in sensiblen Bereichen entwickelt worden. Hergestellt aus hochwertigem, konformem Silikon, bieten diese Saugnäpfe außergewöhnliche Flexibilität und einen sanften Griff. Das Balgdesign gleicht Höhenunterschiede und Unebenheiten aus und gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Leistung. Sie sind ideal für die Automatisierung und bieten eine dauerhafte, chemikalienbeständige und kontaminationsfreie Handhabung in regulierten Umgebungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
5 mm
Artikelnummer: 0200277
8 mm
Artikelnummer: 0200278
10 mm
Artikelnummer: 0200241
15 mm
Artikelnummer: 0200271
20 mm
Artikelnummer: 0200405
30 mm
Artikelnummer: 0200407
40 mm
Artikelnummer: 0200408
50 mm
Artikelnummer: 0200409
75 mm
Artikelnummer: 0200245
110 mm
Artikelnummer: 0200246
150 mm
Artikelnummer: 0200247
50 mm (50-2)
Artikelnummer: 9909619
75 mm (75-2)
Artikelnummer: 0200485
110 mm (110-2)
Artikelnummer: 0200486
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0200405
Ohne BefestigungFilterscheibe, Kein
Artikelnummer: 0200484
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 9909606
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909700
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909608
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909609
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 9909618
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0200546
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0200551
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909657
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909658
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 9910492
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909610
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
Artikelnummer: 9909619
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0200532
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.