Artikelnummer: BFF80P.5R.G75MR
40 Varianten
Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 G1/4" female with mesh filter
Die Ausführung BFF-P eignet sich für ölige Oberflächen, unebene/gekrümmte Oberflächen oder wenn eine Höhenanpassung erforderlich ist, z. B. bei Entstapelungsanwendungen. Die flache Innenauflage sorgt für Stabilität während der Bewegung in jeder Ausrichtung.Speziell entwickelte Reibungssauger für ölige Oberflächen, wie z. B. Bleche in Metallumformungsprozessen. Dank der starken Haftung auf öligen Oberflächen können die Saugnäpfe hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 2-4 mal mehr als entsprechende herkömmliche Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
M10x1.5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: BFF60P.4R.M10M
M10x1.5 AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: BFF80P.5R.M10MR
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BFF80P.5R.G79MR
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BFF80P.5R.G69MR
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: BFF30P.4R.G68W
G 3/8" Long InnengewindeBrass
Artikelnummer: BFF60P.4R.G64W
G 3/8" Long InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BFF80P.5R.G78MR
G 1/4" InnengewindeBrass
Artikelnummer: BFF30P.4R.G75W
G 1/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BFF80P.5R.G75MR
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: BFF80P.5R.G56WC
G 3/8" InnengewindeBrass
Artikelnummer: BFF30P.4R.G71W
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BFF80P.5R.G77MR
3/8" NPT InnengewindeBrass
Artikelnummer: BFF30P.4R.N50W
3/8" NPT InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: BFF80P.5R.N49MR
T-slot Al
Artikelnummer: BFF30P.4R.T1W
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: BFF80P.5R.T2MR
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
- Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
- Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m2 (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
- Dank der starken Haftung auf öligen Oberflächen können die Saugnäpfe hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 2-4 mal mehr als entsprechende herkömmliche Saugnäpfe.
- Das "BFF"- Design ist ausgelegt für unebene/ gewölbte Oberflächen oder einen, z.B. beim Abstapeln.
- Die flache Abstützung innen gibt die notwendige Stabilität während der Bewegung in jeder Orientierung.
- DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.