Artikelnummer: 0206693
18 Varianten
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 T-slot with mesh filter
Das BFF-TP Design eignet sich für ölige, unebene/gekrümmte Oberflächen oder für den Höhenausgleich, dies wird zum Beispiel bei der Abstapelung benötigt. Die flachen inneren Abstützrippen geben während der Bewegung in jede mögliche Richtung Stabilität. Speziell für ölige Oberflächen, wie z.B. der Umformung von Metallblechen entwickelter Friction Saugnapf. Dank der starken Griffigkeit auf öligen Oberflächen, können die Sauger hohe Scherkräfte aushalten, in der Regel 2-4 mal mehr als die entsprechenden herkömmlichen Saugnäpfe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
M10x1.5 AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0207262
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209101
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206692
G 3/8" Long InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0207263
G 1/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206694
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206690
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: 0206691
3/8" NPT InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206689
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0206693
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
- Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
- Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m2 (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
- Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
- Das "BFF"- Design ist ausgelegt für unebene/ gewölbte Oberflächen oder einen, z.B. beim Abstapeln.
- Die flache Abstützung innen gibt die notwendige Stabilität während der Bewegung in jeder Orientierung.
- DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.