Artikelnummer: 0110291
14 Varianten
Saugnapf BF110P Polyurethan 30/60, 3/8" NPSF Innengewinde
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
80 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103309
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0110288
80 mm (30/50 Sh)
Artikelnummer: 0102371
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0110291
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0110289
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0107476
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0110290
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0102370
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0110291
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.