Saugnapf B75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0108791
10 Varianten

Saugnapf B75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde

Piab's B200P Polyurethan 30/60 Saugnäpfe mit G 1/2" Innengewinde bieten einen stabilen und sicheren Halt.Durch die Kombination in einem Hebegerät und aufgrund ihres Niveauausgleichs sind sie ideal für die Handhabung von Teilen mit unterschiedlichen Höhen geeignet. Da sie aus DURAFLEX®-Material von Piab hergestellt sind, erlauben sie aufgrund eines starken Griffs Bewegungen in alle Richtungen. Diese Saugnäpfe ermöglichen stabile Prozesse dank einer integrierten Aluminiumplatte, die direkt am Werkzeugflansch oder EOAT-Profil befestigt ist. Sie bietet Steifigkeit, um Biegekräfte auf die Befestigungen zu vermeiden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108791
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0241410
200 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0241408

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0111594
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111601
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111603
G 1/2" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0241408
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108791
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Unverschmutzte Oberflächen dank der markierungsfreien Eigenschaften des DURAFLEX®-Materials mit den 60 Shore-Lippen, d. h. einfarbige Oberfläche, auf glatten Oberflächen wie Glas oder beschichteten Materialien (nur bei der 60/60-Shore-Version).
  • Ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen dank des starken Griffs des DURAFLEX®-Materials.
  • Stabile Prozesse mit integrierter Aluminiumplatte, die für Steifigkeit sorgt, damit keine Biegekräfte auf die Befestigungen einwirken.
  • Ermöglicht durch die Höhenverstellung das Handhaben von Teilen mit unterschiedlichen Höhen, wenn mehrere Sauger in einem Greifer kombiniert werden.
  • Geringe Ausfallzeiten dank hoher Verschleißfestigkeit und hohem elastischen Formgedächtnis des DURAFLEX®-Materials.