Artikelnummer: B75P.4K.07ND
19 Varianten
Saugnapf B75P Polyurethan 30/60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Piab's B200P Polyurethan 30/60 Saugnäpfe mit G 1/2" Innengewinde bieten einen stabilen und sicheren Halt.Durch die Kombination in einem Hebegerät und aufgrund ihres Niveauausgleichs sind sie ideal für die Handhabung von Teilen mit unterschiedlichen Höhen geeignet. Da sie aus DURAFLEX®-Material von Piab hergestellt sind, erlauben sie aufgrund eines starken Griffs Bewegungen in alle Richtungen. Diese Saugnäpfe ermöglichen stabile Prozesse dank einer integrierten Aluminiumplatte, die direkt am Werkzeugflansch oder EOAT-Profil befestigt ist. Sie bietet Steifigkeit, um Biegekräfte auf die Befestigungen zu vermeiden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: B75P.4E.07ND
150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 02.41.410
200 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 02.41.408
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: B75P.4K.07ND
150 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 02.41.409
200 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 02.41.406
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: B75P.4K
Ohne BefestigungGewindeeinsatz, Kein
Artikelnummer: B75P.5K
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: B75P.5K.G40M
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: B75P.4K.07ND
G 1/2" InnengewindeAl
Artikelnummer: 02.41.408
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: B75P.4K.07NF
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: B75P.4K.07NA
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: B75P.4K.07NE
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: B75P.5K.N40W
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Zuverlässige Handhabung schwieriger Objekte, z. B. mit unebenen und porösen Oberflächen wie Holz oder Pappe usw., insbesondere mit den zweifarbigen Saugnäpfen, bei denen die härteren Bälge für Stabilität sorgen, während die weichen und flexiblen Lippen eine vollständige Abdeckung solcher Oberflächen gewährleisten (nur bei der 30/60-Shore-Version).
- Unverschmutzte Oberflächen dank der markierungsfreien Eigenschaften des DURAFLEX®-Materials mit den 60 Shore-Lippen, d. h. einfarbige Oberfläche, auf glatten Oberflächen wie Glas oder beschichteten Materialien (nur bei der 60/60-Shore-Version).
- Ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen dank des starken Griffs des DURAFLEX®-Materials.
- Stabile Prozesse mit integrierter Aluminiumplatte, die für Steifigkeit sorgt, damit keine Biegekräfte auf die Befestigungen einwirken.
- Ermöglicht durch die Höhenverstellung das Handhaben von Teilen mit unterschiedlichen Höhen, wenn mehrere Sauger in einem Greifer kombiniert werden.
- Geringe Ausfallzeiten dank hoher Verschleißfestigkeit und hohem elastischen Formgedächtnis des DURAFLEX®-Materials.