Saugnapf BF80P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0103307
14 Varianten

Saugnapf BF80P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde

Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

80 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0103307
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0110286
80 mm (30/50 Sh)
Artikelnummer: 0102370
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0110289

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0110286
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0107476
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103307
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103309
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.