Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female - 1
Artikelnummer: 3350011B
2 Varianten

Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female

Geeignet für das Handhaben von länglichen Gegenständen mit flacher oder gewölbter Oberfläche.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

60x140 mm
Artikelnummer: 3350011B

Beschlag

G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 3350011
3/8" NPT InnengewindeAl
Artikelnummer: 3350011B
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für das Handhaben von länglichen Gegenständen mit flacher oder gewölbter Oberfläche.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Dicke, langlebige Lippen.