Artikelnummer: 0122459
24 Varianten
Saugnapf OCF30x90P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde
Speziell entwickelte Reibungssauger für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche in Metallumformungsprozessen. Dank der starken Haftung auf öligen Oberflächen können die Saugnäpfe hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 2-4 mal mehr als entsprechende herkömmliche Saugnäpfe. Das OCF-P-Konstruktion eignet sich für längliche Objekte mit leicht gewölbten und flachen Oberflächen, wie sie beispielsweise bei Karosserieteilen in der Automobilindustrie vorkommen. Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, die ein Verformen von dünnen Objekten verhindern. DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Dieses Material hinterlässt keine Spuren auf den gehandhabten Objekten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
M10x1.5 AußengewindeSS
Artikelnummer: 0207732
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0207731
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0122456
G 3/8" Long InnengewindeAl
Artikelnummer: 0209497
G 1/4" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0213934
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0121786
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: 0207618
3/8" NPT InnengewindeAl
Artikelnummer: 0122459
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0213949
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Speziell entwickelte Reibungssauger für ölige Oberflächen, wie z. B. Metallbleche in Metallumformungsprozessen.
- Normaler Verschleiß am Reibungssauger beeinträchtigt die langfristige Scherkraftleistung nicht.
- Die beste Wahl, wenn > 0,1g/m2 Pressöl auf dem Bogen verwendet wird.
- Dank der starken Haftung auf öligen Oberflächen können die Saugnäpfe hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 2-4 mal mehr als entsprechende herkömmliche Saugnäpfe.
- Das "OCF"-Konstruktion eignet sich für längliche Objekte mit leicht gewölbten oder flachen Oberflächen.
- Befestigungsoption, Außenbeschlag G3/8", mit Drehgelenk vor der Verriegelung, zur einfachen Positionierung des ovalen Saugnapfs.
- DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Dieses Material hinterlässt keine Spuren auf den gehandhabten Objekten.