Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0115313
7 Varianten

Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb

Geeignet für längliche Werkstoffe mit flachen bis leicht gebogenen sowie öligen Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche aus der Automobilindustrie. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

35x90 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0115307
35x90 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0115313

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0115306
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103305
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0103303
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für längliche Werkstücke mit leicht gewölbter oder flacher und öliger Oberfläche, wie z.B. Stahlbleche.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.
  • Option: einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" mit einer Drehfunktion vor dem Festziehen, für die einfache Positionierung des ovalen Saugnapfes.