Artikelnummer: 0109908
22 Varianten
Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60
Die Ovalsauger verfügen über Eigenschaften, die speziell für die Handhabung von Blechmaterial entwickelt sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
10x30 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0109907
40x110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0109906
55x150 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0109909
55x150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0109908
70x175 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0109911
70x175 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0109910
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0109908
M5 AußengewindeAl
Artikelnummer: 0110084
G 1/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0115285
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0115304
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0108030
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0108036
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.