Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0109852
22 Varianten

Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb

Die Ovalsauger verfügen über Eigenschaften, die speziell für die Handhabung von Blechmaterial entwickelt sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

10x30 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
Artikelnummer: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0109850
40x110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108263
55x150 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0109852
55x150 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108030
70x175 mm (40 Sh)
Artikelnummer: 0109854
70x175 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108671

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0109909
M5 AußengewindeAl
Artikelnummer: 0110084
G 1/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0115285
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0115304
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0109853
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.