Saugnapf F-OB 30x60 Silikon, G1/4" Außengewinde SS, nachweisbar FCM - 1
Artikelnummer: 0205923
5 Varianten

Saugnapf F-OB 30x60 Silikon, G1/4" Außengewinde SS, nachweisbar FCM

Der F-OB-Saugnapf besteht aus langlebigem, hochwertigem Silikon, das die Standards Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004 erfüllt, mit einem Metallzusatz für die Nachweisbarkeit. Er bietet hervorragenden Halt für längliche, unregelmäßige Lebensmittel - selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Das hygienische, leicht zu reinigende Konstruktion verhindert Staubansammlungen. Erhältlich mit Gewinde- oder integrierten Anschlüssen aus rostfreiem Stahl, arbeitet er mit niedrigem Vakuum und minimiert so das Risiko, empfindliche gefrorene oder rohe Lebensmittel zu beschädigen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

10x30 mm
Artikelnummer: 0205912
20x40 mm
Artikelnummer: 0205915
30x60 mm
Artikelnummer: 0205923

Beschlag

G 1/8" AußengewindeSS
Artikelnummer: 0205920
G 1/4" AußengewindeSS
Artikelnummer: 0205923
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
  • Langlebiges, hochwertiges Silikonmaterial
  • Ein geringer Prozentsatz an Metallzusatz (Fe) wird dem Gummimaterial beigemischt, um es nachweisbar zu machen.
  • Geeignet für gefrorene und rohe Lebensmittel.
  • Hervorragender Halt auf länglichen Teilen mit unregelmäßigen Oberflächen und unterschiedlichen Höhen, auch bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Erhältlich mit Außengewinde und integrierten säurefesten Edelstahlanschlüssen.
  • Einfach zu reinigen, mit hygienischem Design. Keine Staub-/Schmutztaschen.
  • Geringes Vakuumniveau erforderlich für optimale Greifleistung. Verringert das Risiko einer Beschädigung des gehandhabten Lebensmittelprodukts