Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0119127
68 Varianten

Saugnapf OBF50x140P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde

Die speziell für ölige Oberflächen konzipierten OBF-Friktionssauggreifer eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Metallumformung und in der Automobilindustrie, wo sie schmale, gekrümmte oder flache Objekte greifen. Ihr Duraflex-Produkt kombiniert Gummi-Elastizität mit Polyurethan-Verschleißfestigkeit und gewährleistet so eine lang anhaltende, abdruckfreie Leistung. OBF-Sauggreifer behalten ihre hohe Scherkraft über lange Zeit bei, die 2 bis 4 Mal höher ist als bei herkömmlichen Sauggreifern, und sind in einer hohen (H) Version für untergetauchte, schmale Oberflächen und strukturelle Automobilteile erhältlich.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

15x35 mm H
Artikelnummer: 0207577
15x35 mm L
Artikelnummer: 0207593
15x65 mm
Artikelnummer: 0207605
30x60 mm
Artikelnummer: 0207734
35x90 mm
Artikelnummer: 0119123
40x80 mm
Artikelnummer: 0212792
50x140 mm
Artikelnummer: 0119127
65x170 mm
Artikelnummer: 0119131

Beschlag

M10x1.5 AußengewindeSS
Artikelnummer: 0121437
M10x1.5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0207583
M14x1 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0242504
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0213921
G 1/4" AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0207581
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0207735
G 3/8" Long InnengewindeAl
Artikelnummer: 0200694
G 1/4" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0213917
G 1/4" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0213916
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0119127
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: 0207617
3/8" NPT InnengewindeAl
Artikelnummer: 0122288
3/8" NPT InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0207736
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0213931
T-slot Al
Artikelnummer: 0207733
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Speziell entwickelte Reibungssauger für ölige Oberflächen, wie z. B. Metallbleche in Metallumformungsprozessen.
  • Normaler Verschleiß am Reibungssauger hat keinen Einfluss auf die langfristige Scherkraftleistung.
  • Die beste Wahl, wenn > 0,1g/m2 Pressöl auf dem Bogen verwendet wird.
  • Dank der starken Haftung auf öligen Oberflächen können die Saugnäpfe hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 2-4 mal mehr als entsprechende herkömmliche Saugnäpfe.
  • Die kleinen "OBF"-Saugnäpfe eignen sich für schmale Objekte mit gewölbten oder flachen Oberflächen und kleinen Greifflächen, wie sie z.B. bei Karosserieteilen in der Automobilindustrie vorkommen.
  • Sie können Objekte mit geringen Höhenunterschieden handhaben.
  • Erhältlich in einer hohen (H) Version, die sich für das Greifen von schmalen, untergetauchten Oberflächen eignet, bei denen ein breiterer Sauggreifer sonst das Objekt beeinträchtigen würde. Beispiele sind Rahmen und Strukturteile für das Auto.
  • DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Dieses Material hinterlässt keine Spuren auf den gehandhabten Objekten.