Artikelnummer: 0109856
19 Varianten
Saugnapf OB35x90P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Die ovalen Saugnäpfe eignen sich für die Handhabung langer, schmaler Gegenstände und Oberflächen, wenn eine maximale Hubkraft gewünscht wird. Ovale Saugnäpfe eignen sich besonders für unregelmäßige Oberflächen und wenn ein Niveauausgleich gewünscht wird. Diese Baureihe von ovalen Saugnäpfen weist Eigenschaften auf, die besonders für den Umgang mit Blechen geeignet sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
20x60 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0115291
35x90 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108673
50x140 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108675
65x170 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0108677
35x90 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109856
50x140 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109858
65x170 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0109860
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0109913
G 1/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0115291
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0109856
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0109857
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.