Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 3150066P
3 Varianten

FC50P

DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Bleche...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0103289
  • 0103293
  • 3150066P

Merkmale

  • Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
  • Dank der hohen Reibung des Gummimaterials können die Saugnäpfe hohen Kräften durch schnelle Beschleunigungen in horizontalen Richtungen widerstehen.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Automobilbau

  • Montage von Innen- und Außenbauteilen

Verpackung

  • Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
  • Rotationskartonzufuhr
  • Zwischenlagenzufuhr
  • Schalen formen, Schalen entladen und beladen
  • Schachteln und Behälter
  • Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
  • Karten-/Deckelzuführung und -sortierung

Allgemein

Material
Nitril-PVC (NPV)
Characteristics
Trockenes Blech , Abdruckfrei
Saugnapfmodell
FC
Volumen
10 cm³
Gewicht, min.
29 g

Passend

Anschlußgewinde
3/8" , 1/8"
Befestigungsart
Innengewinde/Aussengewinde
Befestigungstyp
G-Gewinde , NPSF-Gewinde

Dimension

Höhe
33.5 mm
Außendurchmesser, betätigt
53.2 mm
Außendurchmesser, min.
50 mm

Leistung - Tragkräfte

FC50P NPVC60

20 -kPa
28 N
52 N
60 -kPa
77 N
93 N
90 -kPa
104 N
111 N

Material

Name
Nitrile-PVC (NPV)
Farbe
Black
Temperatur
0 - 90 °C
Härtegrad
60 °Shore A

Materialbeständigkeit

Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit

Maßzeichnungen

Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.

CAD

Datenblatt

Handbücher

Broschüren

Zertifikate

Whitepapers

Verwandte Produkte

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen