Artikelnummer: S.RBL
Suction cup RBL
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Der speziell entwickelte, rechteckige Balg ermöglicht die Handhabung von länglichen Produkten in Flowpacks, wie z.B. Süßigkeiten in Riegelform.
- Geeignet für größere Niveauregulierung. Kann Gegenstände mit großen Höhendifferenzen handhaben.
- Außergewöhnliche Rückstellfähigkeit des Materials, keine Druckverformung.
- Die Saugnäpfe aus DURAFLEX® werden aus einem Material hergestellt, dass sowohl die Elastizität von Gummi als auch die Widerstandsfähigkeit von Polyurethan aufweist.
- Option einer drehbaren Befestigung, um den rechteckigen Saugnapf vor dem Arretieren leicht in die gewünschte Position auszurichten.