Lagengreifer

Die KVGL-Serie bietet eine effiziente Konstruktion für die Lagenkommissionierung. Sie unterstützt sowohl die interne als auch die externe Vakuumerzeugung für eine flexible, leistungsstarke Produkthandhabung. Die Standardgrößen passen zu den üblichen Produktabmessungen und ermöglichen eine nahtlose Integration in Verpackungs-, Paletten- und End-of-Line-Prozesse. Größere Einheiten können mehrere Kartons, Reihen und sogar ganze Palettenlagen für Anwendungen mit hohem Durchsatz handhaben. Die spezielle CJ-Technik bietet eine zuverlässige Handhabung von Dosen und Gläsern, und die standardmäßige Metallschaum-Montageplatte ermöglicht eine schnelle Wartung des Schaumpolsters. Der KVGL lässt sich an Ihre Bedürfnisse anpassen und kann selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Lagengreifer
2 Produkte