Artikelnummer: piCOBOT® for Universal Robots
piCOBOT® für Universalroboter
piCOBOT® ist eine kompakte und im Verhältnis zu ihrer Größe äußerst leistungsstarke Vakuumejektoreinheit. Er bietet eine überragende Leistung für kollaborative Roboteranwendungen, Cobots, wie z. B. Kitting und Bin Picking. Der Ejektor wird durch die mehrstufige COAX®-Technik von Piab angetrieben und verfügt über integrierte Steuerungen für eine einfache Installation, flexible Programmierung und kontinuierliche Überwachung. Zur Maximierung der Flexibilität und der Feinabstimmung werden eine Reihe von Add-ons angeboten.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Hervorragende Leistung und Hebefähigkeiten im Verhältnis zur extrem kleinen Konstruktion und zum geringen Gewicht.
- Nutzlasten von bis zu 7 kg (15 lbs).
- UR Plug & Play-Software (URCap) für die Betriebssysteme Polyscope 5 und Polyscope X zur schnellen und einfachen Installation und Programmierung durch den Bediener.
- Eingebaute Funktionen für längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- Mechanische und elektrische Schnittstellen, die mit den kollaborativen Robotern von Universal Robots (UR) (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e und UR16e) kompatibel sind.
- Es gibt ein breites Sortiment an vollständig angepassten Greifern mit unterschiedlicher Funktionalität und Größe – von Piab-Standard- oder Custom-Line-Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.