piCOBOT® für ABB - 1
piCOBOT® für ABB - 2
piCOBOT® für ABB - 3
piCOBOT® für ABB - 4
Artikelnummer: piCOBOT® for ABB

piCOBOT® für ABB

piCOBOT® ist eine kompakte und im Verhältnis zu ihrer Größe äußerst leistungsstarke Vakuumejektoreinheit. Er bietet eine überragende Leistung für kollaborative Roboteranwendungen, Cobots, wie z. B. Kitting und Bin Picking. Der Ejektor wird durch die mehrstufige COAX®-Technik von Piab angetrieben und verfügt über integrierte Steuerungen für eine einfache Installation, flexible Programmierung und kontinuierliche Überwachung. Zur Maximierung der Flexibilität und der Feinabstimmung werden eine Reihe von Add-ons angeboten.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Hervorragende Leistung und Hebefähigkeiten im Verhältnis zur extrem kleinen Konstruktion und zum geringen Gewicht. Nutzlasten von bis zu 7 kg (15 lbs).
  • ABB GoFa Plugin für schnelle und einfache Installation/Implementierung und Programmierung, kompatibel mit der GoFa-Serie CRB 15000.
  • Mechanische und elektrische Schnittstellen kompatibel mit ABB-kollaborativen Robotern (GoFa-Serie CRB 15000).
  • Es gibt ein breites Sortiment an vollständig angepassten Greifern mit unterschiedlicher Funktionalität und Größe – von Piab-Standard- oder Custom-Line-Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.