piCOBOT® - 1
piCOBOT® - 2
piCOBOT® - 3
piCOBOT® - 4
piCOBOT® - 5
Artikelnummer: piCOBOT®

piCOBOT®

piCOBOT® ist eine kompakte und im Verhältnis zu ihrer Größe äußerst leistungsstarke Vakuumejektoreinheit. Er bietet eine überragende Leistung für kollaborative Roboteranwendungen, Cobots, wie z. B. Kitting und Bin Picking. Der Ejektor wird durch die mehrstufige COAX®-Technik von Piab angetrieben und verfügt über integrierte Steuerungen für eine einfache Installation, flexible Programmierung und kontinuierliche Überwachung. Zur Maximierung der Flexibilität und der Feinabstimmung werden eine Reihe von Add-ons angeboten.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Hervorragende Leistung und Hebefähigkeiten im Verhältnis zur extrem kleinen Konstruktion und zum geringen Gewicht. Traglasten von bis zu 7 kg (15 lbs) 
  • Eingebaute Funktionen für längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit.  
  • Plug & Play Softwares und Schnittstellen angeboten für UR (E- und CB-Serie), Fanuc (LR-, CR- und CRX-Serie) und ABB GoFa (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 5kg) Cobots.
  • Allgemeine elektrische Schnittstellen mit verschiedenen Montageoptionen sind für jeden anderen Cobot erhältlich.  
  • Es gibt ein breites Sortiment an vollständig angepassten Greifern mit unterschiedlicher Funktionalität und Größe – von Piab Standard oder Custom-Line Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.