Artikelnummer: 0243619
2 Varianten
Docking Station 105-125
Die piCOBOT®-Docking Stationist eine Einheit, die verschiedene Endeffektoren trägt, um das automatische Auswechseln des piCOBOT® Werkzeugwechslers zu erleichtern. Durch den automatischen Wechsel von einer Greifeinheit zur anderen ist kein menschliches Eingreifen erforderlich, sodass ein kontinuierlicher, ununterbrochener Prozess gewährleistet ist.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0243620
0243619
Merkmale
- Ermöglicht es dem piCOBOT®, verschiedene Werkzeuge von der Docking Station aufzunehmen, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen.
- Die Docking Station in Kombination mit dem piCOBOT-Werkzeugwechsler ermöglicht einen automatischen Werkzeugwechsel.
- Die Docking Station ist mit Gummibuchsen aufgehängt, um das Andocken zu erleichtern.
- Kompatibel mit dem gesamten piCOBOT®-Programm
- Erhältlich in zwei Größen je nach Tiefe des Endeffektors.