piCOBOT® L für ABB - 1
piCOBOT® L für ABB - 2
piCOBOT® L für ABB - 3
Artikelnummer: piCOBOT® L for ABB

piCOBOT® L für ABB

piCOBOT® L ist eine einzigartig leistungsstarke Vakuumejektoreinheit, die die Hebeleistungen von Cobots und kleinen Industrierobotern selbst in rauen Umgebungen maximiert. Sie steigert die Produktivität, indem sie schnelle Bewegungen für Anwendungen wie Verpacken, Palettieren, Montage von Teilen und die Bedienung von Maschinen ermöglicht. Da piCOBOT® L mit einer Vielzahl von Greifereinheiten kompatibel ist, von Piab Standard- oder Custom-Line-Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen, ist die Flexibilität, die er bietet, außergewöhnlich.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Leichte Konstruktion mit geringer Bauhöhe und dennoch überlegene Leistung und Zuverlässigkeit. IP65-Konformität ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.  
  • Leichter Zugang zu wichtigen Teilen für eine vereinfachte Reinigung.  
  • Überaus leistungsstark mit bis zu vier COAX® SX42 Ejektoren, die Nutzlasten von bis zu 16 kg (35 lbs) ermöglichen.  
  • ABB GoFa Plugin für schnelle und einfache Installation/Implementierung und Programmierung, kompatibel mit der GoFa-Serie CRB 15000.
  • Mechanische und elektrische Schnittstellen kompatibel mit ABB-kollaborativen Robotern (GoFa-Serie CRB 15000).
  • Es gibt ein breites Sortiment an vollständig angepassten Greifern mit unterschiedlicher Funktionalität und Größe – von Piab Standard- oder Custom-Line-Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.