Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 1
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 2
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 3
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 4
Artikelnummer: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

Der KVG150C ist ein modularer und vollständig konfigurierbarer Saugnapf-Greifer, der für verschiedene Branchen entwickelt wurde und die Automatisierung in der Herstellung unterstützt. Seine leichte Konstruktion und integrierten innovativen Merkmale bieten optimale Leistung, schnelle Integration und einfache Wartung. Größe, Saugnapftyp, Vakuumleistung und Durchflussregelungstechnik können zur Personalisierung spezifischer Anforderungen des Werkzeugs am Ende des Arms angepasst werden. Diese Vakuumgreifer sind ideal für Anwendungen in der Verpackungs-, Metall-, Glas- und Lebensmittelindustrie.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Die modulare Konstruktion ermöglicht die Konfiguration des Greifers in der erforderlichen Länge von 300 bis 2000 mm und mit verschiedenen Merkmalen wie Ejektoren, Rückschlagventilen, Magnetventilen, Durchflussbegrenzern, piSAVE® sense und anderen.
  • Energieeffizienter Vakuumgreifer, der energiesparende Zubehörteile und Merkmale nutzt.
  • Patent angemeldet
  • Der KVG150C kann mit einer Vorauswahl an standardmäßigen Piab-Saugnäpfen ausgestattet werden, darunter Friction Cups, piGrip-Saugnäpfe, Value Line oder Saugnäpfe aus DURAFLEX oder FDA-zugelassenem Material.
  • Typische Anwendungen sind das Handhaben von Kartons, Beuteln, öligen Metallblechen oder Lebensmitteln im direkten Kontakt sowie der Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen.
  • Für weitere Saugnapf-Optionen kontaktieren Sie uns bitte für eine kundenspezifische Lösung.