Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Kenos® MiniGrip - KMG - 2
Kenos® MiniGrip - KMG - 3
Kenos® MiniGrip - KMG - 4
Artikelnummer: Kenos® MiniGrip KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

Der KMG ist ein Flächengreifer, der ähnlich wie ein Saugnapf in einem EOAT auf enge Anwendungen angepasst werden kann. Seine Schaumstoffoberfläche ermöglicht es, eine Vielzahl verschiedener Gegenstände ohne extra Anpassung zu greifen. Bei ungleichmäßigen Schichthöhen kann KMG mit Niveauausgleichern ausgestattet werden, ohne dass die Montagevorrichtung gewechselt werden muss.Die Vakuumerzeugungsvorrichtung kann direkt auf oder in der Nähe des Kenos®KMG installiert werden, um seine Kapazität und Effizienz zu maximieren.Der Kenos® KMG ist in runden oder rechteckigen Formen erhältlich und bietet einen stabilen und starren Grip auch auf rauen, oder unebenen Oberflächen und kann zum Greifen von Gegenständen aus porösen und nicht porösen Materialien verwendet werden.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Starker und steifer Halt im Vakuum.
  • Runde Version: Erhältlich mit einem Durchmesser von 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm und 70 mm. Wählen Sie zwischen Durchflussreduzierung oder Rückschlagventil.
  • Rechteckige Version: Erhältlich in vier Größen: 20 x 80 mm, 20 x 120 mm, 40 x 60 mm, 40 x 100 mm. Die mehrfachen Sauglöcher erfordern nur eine Teilabdeckung der Greiferoberfläche und sind auch für das Handhaben mehrerer Teile geeignet.