Saugnapf F110 Nitril-PVC - 1
Artikelnummer: 3150132P
52 Varianten

Saugnapf F110 Nitril-PVC

Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und poröse Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

40 mm
Artikelnummer: 0101135
50 mm
Artikelnummer: 0101137
75 mm
Artikelnummer: 3150131P
110 mm
Artikelnummer: 3150132P
150 mm
Artikelnummer: 3150133P

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150132P
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101915
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 3150021P
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101939
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101766
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0110952
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101771
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene Flächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.