Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101882
9 Varianten

Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter

DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Blechen in eine Presse. Die leicht gewölbte Form sowie die innen befindlichen Noppen gewährleisten einen guten Grip und die verstärkte Lippe verlängert die Lebensdauer des Saugers deutlich. Auch in Ovalform für längliche Objekte verfügbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

50 mm
Artikelnummer: 3150066P
75 mm
Artikelnummer: 3150067P
100 mm
Artikelnummer: 0101882

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150213P
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 3250062P
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101881
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101883
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
  • Dank der hohen Reibung des Gummimaterials können die Saugnäpfe hohen Kräften durch schnelle Beschleunigungen in horizontalen Richtungen widerstehen.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.