Hero-Bild der Lebensmittel-Automatisierung

Lebensmittel-Automatisierung

Lebensmittelautomation: Effiziente Handhabung für die Lebensmittelindustrie

Piabs Vakuumtechnologie-Produkte bieten hygenische, konforme und effiziente Automatisierung für vielfältige Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Die spezialisierten Saugheber gewährleisten zuverlässige Griffigkeit, minimale Leckagen, einfache Reinigung und Produktsicherheit und erfüllen FDA- und EU-Standards. Produkte werden mit Erkennungssystemen und optimierten Lebensmittelhandhabungsprozessen in der gesamten Wertschöpfungskette angeboten. Piab bietet unbegrenzte Möglichkeiten für Greif-, Hebe- und Transportaufgaben. Sie können Lebensmittel direkt handhaben, Beutel öffnen, Artikel in Kartons verpacken oder palettieren.

Einfach zu reinigen

Die Saugnäpfe sind so konstruiert, dass sie einfach zu reinigen sind, ohne Taschen, in denen Schmutz oder Staub haften bleiben kann

Erkennbares Material

Ein kleiner Eisenpulveranteil macht den Saugnapf detektierbar, was ihn für direkten Lebensmittelkontakt geeignet macht.

Umfangreiches Sortiment

Ein umfangreiches Produktsortiment ermöglicht es Ihnen, jede Art von Lebensmitteln zu kommissionieren. Von Brot und Pralinen bis hin zu Eiern und Obst.

Detektierbare Lebensmittel-Saugnäpfe für hygienische automatisierte Lebensmittelhandhabung

Sein Sie auf der sicheren Seite! Piab unterstützt Sie mit speziellen detektierbaren Saugnäpfen in zahlreichen Formen und seinen Soft-Greifsystemen für verschiedene Lebensmittel – von Brot, Obst und Pralinen bis hin zu gefrorenen, rohen oder zubereiteten Lebensmitteln. Greifen Sie eine Vielzahl von Lebensmitteln sicher und hygienisch auf. Alle detektierbaren Saugnapf von Piab sind aus FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004 zertifiziertem Silikon hergestellt, dem ein niedriger Prozentsatz eines Metallzusatzstoffs (Fe) beigemischt ist. Sie können mit Anschlüssen aus lebensmittelechtem, detektierbarem Kunststoff oder säurebeständigem Edelstahl ausgestattet werden, beide mit großer Vakuum-Strömungsöffnung. Diese Saugnapftypen verfügen über ein spezielles Design, das einen guten Griff auf unregelmäßigen Lebensmitteloberflächen ermöglicht und nur niedrige Vakuumwerte zum Betätigen des Balgs erfordert. Darüber hinaus sind sie hygienisch gestaltet ohne jegliche Staubfallen.

Automatisierung der Lebensmittelhandhabung für Backwaren

Brötchen, Kuchen und Nudeln krümelfrei auf den Tisch bringen. Um Bäckereien bei der täglichen Herausforderung der Massenproduktion ihrer Produkte zu unterstützen, hat Piab seine B-BL Saugnäpfe entwickelt. Sie ermöglichen die Kommissionierung heißer Backwaren direkt aus dem Ofen und deren Platzierung auf Entformungsbändern. Zur weiteren Unterstützung dieser Anwendung wird Piabs Angebot durch Halterungen und Werkzeuge ergänzt, die einen schnellen Austausch der auf Entformungsbändern montierten Saugnäpfe ermöglichen, um Ausfallzeiten zu reduzieren. Bei Greifvorrichtungen für Lebensmittel hat Piab speziell darauf geachtet, wie Bruch vermieden werden kann. Dies führte zu einer Reihe verschiedener Saugnäpfe, die alles von Brot bis zu Muffins, spröden Lasagne-Bögen und sehr dünnen Crackern handhaben können.

Handhabung von Süßwaren und Bonbons

Ob Pralinen, Waffelkegel oder hohle Schokoladeneier, hier ist Ihre Antwort. piSOFTGRIP ist so anpassungsfähig in seiner Kraft wie eine Hand und dennoch so einfach wie ein Saugnapf. Die piSOFTGRIP® Familie mit ihren Vakuumkammern und weichen Fingern ermöglicht die perfekte Kommissionierung zerbrechlicher Gegenstände wie Schokoladen- und Waffelprodukte. Piabs Saugnäpfe für Konfekt gewährleisten eine schnelle und effiziente Platzierung jeder Praline in die Schachtel.

Automatisierte Obst- und Gemüsehandhabung

Ein sanfter Griff auf jede Frucht von Avocado bis Zucchini. Bei der Obstpflückung ist Flexibilität das A und O. Sie benötigen einen Saugnapf, der Gegenstände mit schwierigen, feuchtigkeitsabweisenden Texturen und verschiedenen Formen handhaben kann. Piabs Obst-Saugnapf ist genau das: Flexible Balge für dezentrale Griffe und Anpassung sowie Multi-Lippen-Design zur Gewährleistung optimaler Abdichtung. Dies ermöglicht die Verwendung einer kleineren Vakuumpumpe, was Energie spart. Sicherer Griff auf unregelmäßigen Oberflächen mit Vertiefungen und Vorsprüngen dank des innovativen Multi-Lippen-Designs. Hält Früchte in einwandfreiem Zustand durch den sanften aber festen Griff, der sogar bei niedrigen Vakuumwerten erreicht wird. Kann sich während des Pflückmoments anpassen, um einen optimalen Griff auf Früchte mit unterschiedlichen Formen zu erzielen.

Automatisierung der Tiefkühlprodukt-Handhabung

Bei der Handhabung von Tiefkühlkost benötigen Sie eine Lösung, die den Vorschriften entspricht, hygienisch und detektierbar ist und widerstandsfähig gegen niedrige Temperaturen, um Maschinenausfallzeiten mit möglichst langen Austauschzyklen zu gewährleisten. Piabs Silikon-Saugnäpfe bieten die ideale Kombination aller dieser Eigenschaften und ermöglichen Ihnen, alles von gefrorenen Burger-Patties bis zu Fischfilets zu handhaben. Wenn Sie Tiefkühlmassengüter wie Erbsen oder Fertiggerichte verpacken müssen, bieten unsere Saugnäpfe die ideale Lösung, um dünne Folienbeutel in automatischen Beutelabfüllanlagen offen zu halten. Ihr sicherer, aber sanfter Griff hinterlässt Beutel und Produkte makellos. Weitere Informationen finden Sie im Bereich der nicht-erkennbaren Saugnäpfe.

Fragen Sie uns alles.

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung und Unterstützung von unseren Automatisierungsspezialisten, um Ihre Prozesse zu optimieren.

Ihre Frage

Muster aus grünen Punkten

Nicht nachweisbare Lebensmittel-Saugnäpfe für die Automatisierung der Lebensmittelhandhabung

Die Automatisierung der Lebensmittel- und Getränkeindustrie treibt die Notwendigkeit für regelkonforme Grifflösungen voran. Piabs Produktpalette bietet FDA und EU-zertifizierte Saugnapflösungen für hygienische, automatisierte Handhabung vielfältiger verpackter und unverpackter Lebensmittel, einschließlich Eiern und Produkten in biologisch abbaubarer oder Folienverpackung.

Automatisierte Beutelhandhabungs- & Öffnungslösungen

Piabs Saugnapflösungen zeichnen sich durch hervorragende Leistung beim Öffnen und Halten von Beuteln während automatisierter Befüllung aus, ohne Spuren oder Beschädigungen zu verursachen. Ihr spezialisiertes Design verhindert, dass empfindliche Beutel angesaugt werden, und gewährleistet ihre Unversehrtheit. Diese Anpassungsfähigkeit macht Piabs Beutelhandhabungslösungen ideal für verschiedene Verpackungsprozesse.

Beutel- und Folienverpackung für die Lebensmittelautomatisierung

Piabs hochwertige Saugnapfösungen, einschließlich des BGX-Saugnapfs, der BL-Saugnäpfe und des modularen piGRIP® BGI-2, gewährleisten einen sicheren Halt für schnelle Robotikanwendungen mit dünnen Folien, flüssigkeitsgefüllten oder temperaturempfindlichen Beuteln. Diese Lösungen erhöhen die Greifraten und die Prozesseffizienz und sparen Energie durch den Betrieb bei niedrigen Vakuumstufen. Sie verhindern auch Beschädigungen auf der Verpackung und garantieren optimale Leistung und Schutz in verschiedenen automatisierten Lebensmittelhandhabungsanwendungen.

Eierhandhabung mit Robotik in der Lebensmittelindustrie

Piabs stabiler Ei-Saugnapf ermöglicht einen sicheren, zuverlässigen Griff auf Eier und überwindet Automatisierungsgeschwindigkeitsgrenzen. Die zweistufige Betätigung gewährleistet vorhersehbares Greifen und Freigeben, während stabile Balge hohe Beschleunigungen ermöglichen. Der Betrieb bei niedrigem Vakuum spart Energie, reduziert Eiweißaustritt und minimiert den Reinigungsaufwand, wodurch Maschinenausfallzeiten gesenkt werden. Der Ei-Saugnapf ist leicht zu reinigen und resistent gegen Reinigungsmittel sowie Ultraschallreinigung und garantiert somit langfristig effiziente und hygienische Eierhandhabung in automatisierten Prozessen.

Handhabung von Milchprodukten

Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf mit verstopfungsfreier Vakuumtechnologie. Von der Stärkeabfüllung bis zur Handhabung von Käseblöcken muss eine Verstopfung verhindert werden. Deshalb sind unsere Saugnäpfe ohne Staubtaschen konstruiert und können mit Filtern ausgestattet werden.

Vakuumpumpen und Ejektoren: Förderung der Robotik in der Lebensmittelindustrie

Das Saugnapf-Portfolio ergänzend bietet Piab eine Reihe zusätzlicher Greiflösungen an, die die Lebensmittelindustrie unterstützen. Von speziellen Cobot-Greifern über komplette EOAT bis zu Hochleistungs-Vakuumpumpen. Entdecken Sie, wie Piab Sie bei Ihrem Bestreben, das Maximum aus Ihrem Robotersystem herauszuholen, weiter unterstützen kann.

FAQ - Robotik in der Lebensmittelindustrie & Automatisierung der Lebensmittelhandhabung

Welche Saugnapf-Produkte sind für die Lebensmittelhandhabung geeignet?

FDA- und EU-zugelassenes Silikon ist ein geeignetes Material für die Lebensmittelverarbeitung. Silikon ist auch in erkennbaren (metalldetektierbaren) Varianten erhältlich, um eine erhöhte Sicherheit in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen zu gewährleisten. Der breite Temperaturbereich, in dem Silikon verwendet werden kann, ermöglicht die Verwendung sowohl für Anwendungen in der Tiefkühlkost- als auch in der Backwarenbranche.

Wann sollte ich einen Saugnapf aus detektierbarem Produkt verwenden?

Verwenden Sie erkennbare (detektierbare) Saugnäpfe, wenn Sie sicherstellen müssen, dass mögliche Bruchstücke zuverlässig erkannt und aus der Lebensmittelversorgung entfernt werden können, besonders in automatisierten, hochdurchsätzigen oder regulierten Lebensmittelproduktionsumgebungen. Dies hilft, Kontaminationen zu verhindern, schützt Verbraucher und unterstützt die Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards.

Wann sollte ich einen Saugnapf aus nicht-detektierbarem Produkt verwenden?

Verwenden Sie nicht erkennbare Saugnäpfe, wenn die Lebensmittelsicherheit ohne die Notwendigkeit von Metall- oder visueller Erkennbarkeit gewährleistet werden kann, und wenn Vorschriften, Kundenanforderungen und Risikobewertungen keine erkennbaren Materialien erfordern. Stellen Sie immer sicher, dass das Material dennoch lebensmittelsicher ist und den relevanten Standards entspricht, wenn es direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommt.

Nicht sicher, was Sie benötigen?

Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten