Titelbild der Beutelhandhabung

Beutelhandhabung

Handhabung von Beuteln mit Vakuumsystemen

Piab liefert fortschrittliche Beutelhantierungskomponenten und -lösungen für verschiedene Beuteltypen, Gewichte, Größen und Umgebungen. Da keine Beutel gleich sind, hat Piab eine umfangreiche Produktpalette entwickelt, die zuverlässiges und energieeffizientes Kommissionieren ohne Beschädigungen oder Fallen lassen ermöglicht.

Alle Beuteltypen handhaben

Die umfangreiche Palette von Saugnäpfen, die für die Beutelhantierung entwickelt wurden, ermöglicht es Ihnen, die perfekte Lösung für Ihren Beutel zu finden.

Effiziente Abdichtung

Ein Saugnapf mit dünner Lippe kann den Beutel effizient abdichten, erfordert weniger Vakuumfluss zum Greifen und reduziert damit den Energieverbrauch.

Lebensmittelsichere Handhabung

Saugnäpfe aus FCM-zertifiziertem Silikon sind ideal für Lebensmittelproduktionslinien.

Anwendungsspezifische Beutelhantierung

Keine zwei Beutel sind identisch. Unterschiedliche Materialien und Inhalte erhöhen die Komplexität der Beutelhantierung. Piab bietet spezialisierte Produkte – für ultralichte, empfindliche Verpackungen ebenso wie für umfassende Lösungen im Bereich großer Beutel und Säcke.

Handhabung von dünnen Folienbeuteln

Snack-Beutel, wie beispielsweise für Chips, verbinden häufig Kunststoff und dünne Aluminiumfolie. Dies erzeugt eine steifere, sauerstoff- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche, die die Frische bewahrt. Die Hauptherausforderung bei der Handhabung besteht nicht im Gewicht selbst, sondern darin, Saugbecher an halbgeknitterte Oberflächen anzupassen. Effizientes Greifen erfordert Saugnapflippen, die sich an unregelmäßige Beuteloberflächen anpassen können und so sichere und zuverlässige Automatisierung in Verpackungsprozessen für diese leichten, aber strukturell komplexen Snack-Beutel gewährleisten.

Handhabungssysteme für Tiefkühlkost-Beutel

Tiefkühlkost-Beutel sind dicker und langlebiger als normale Lebensmittelbeutel, ideal für die Lagerung von Produkten wie Gemüse, Fleisch und Fertiggerichten. Obwohl sie im Aussehen Standard-Kunststoffbeuteln ähneln, benötigen sie Saugnäpfe aus Produkten, die niedrigen Temperaturen standhalten und Standards für Lebensmittelkontaktprodukte (FCM) erfüllen. Dies gewährleistet eine sichere, effiziente Beutelhandhabung in automatisierten Prozessen, erhält die Lebensmittelqualität und erfüllt strenge Sicherheitsanforderungen für Tiefkühlkost-Verpackungsanwendungen.

Handhabung von Beuteln und Doypack-Lösungen

Robuste, dicke Stand-up-Beutel (Doypacks) und Beutel werden für Trockenwaren wie Geschirrspültabletten und Flüssigkeiten wie Saft oder Seife verwendet. Ihre Beliebtheit rührt von zuverlässiger Lagerung und Präsentation her. Obwohl sie aus nicht-porösen Produkten hergestellt sind, verursacht die Handhabung Faltenbildung und Risse, was die Vakuumversiegelung erschwert. Saugnäpfe mit dünnen, flexiblen Lippen passen sich an diese Oberflächen an und bieten sicheres Greifen. Dies gewährleistet sichere, effiziente Vakuum-Beutel-Handhabung für eine breite Palette alltäglicher Produkte.

Automatisierung der Handhabung flüssigkeitsgefüllter Beutel

Flüssigkeitsgefüllte Pouch-Verpackungen verwenden dünne, aber langlebige Kunststoffe und sind weit verbreitet für Saucen, Getränke und Industrieflüssigkeiten, oft in „Bag-in-Box"-Systeme. Anders als Standbeutel passt sich ihre elastische Struktur an die sich verschiebenden Flüssigkeitsinhalte an. Die Hauptherausforderung bei der Handhabung besteht darin, eine Vakuumdichtung zu bewahren, wenn sich die Flüssigkeit bewegt und die Form des Beutels verändert. Saugnäpfe für diese Anwendungen müssen extremflexibel sein, um einen sicheren Griff zu gewährleisten und sich nahtlos an ständig wechselnde Oberflächen anzupassen und so sichere Automatisierung zu ermöglichen.

Fragen Sie uns alles.

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung und Unterstützung von unseren Automatisierungsspezialisten, um Ihre Prozesse zu optimieren.

Ihre Frage

Muster aus grünen Punkten

Beutelhandhabung im E-Commerce mit Cellophan-Verpackungen

Das E-Commerce-Wachstum treibt die Nachfrage nach automatisierter Handhabung von dünne, starre Kunststoffverpackungen für den Versand von Kleidung und Modeartikel an. Diese Markenbeutel erfordern eine schnelle und präzise Verarbeitung, um Waren oder Verpackungen nicht zu beschädigen. Niedervakuum-Saugnäpfe, bieten einen sicheren Griff, ohne Kleidung zu zerknitttern oder Beutel zu zerreißen, und eignen sich ideal für schnelle oder halbschnelle robotergestützte Anwendungen. Effiziente, sorgfältige Beutelhantierungslösungen unterstützen Online-Einzelhändler dabei, Produkte sicher zu versenden und die Markenwerterhaltung zu bewahren.

Vakuumtechnologie für die Handhabung dünner Beutel

Beutel aus sehr dünner Plastikfolie, die oft für Salat, Kräuter oder sogar Kleidung verwendet werden, sind empfindlich und werden zunehmend aus biologisch abbaubaren oder recycelbaren Produkten hergestellt. Diese zerbrechlichen Beutel erfordern besonders schonende Handhabung, um Schäden zu vermeiden. Saugnäpfe müssen ausgezeichnete Dichtungsleistung bei niedrigen Vakuumstufen liefern und sicheres Greifen gewährleisten, ohne den Beutel oder seinen Inhalt zu beschädigen. Sorgfältige Automatisierungslösungen sind unerlässlich für die sichere Handhabung dieser leichten, dünnen und empfindlichen Verpackungsarten in modernen Anwendungen.

Großbeutel-Handhabung in Logistik und Versand

Innerbetriebliche Logistik- und Versandbeutel sind oft dünn, wirken manchmal leer, enthalten aber verschiedene Gegenstände. Ihre großen, zerknitterten Oberflächen können zu Vakuumverluste führen und machen sie anfällig dafür, in Saugnäpfe hineingezogen zu werden, was zum Verlust des Griffs führt. Effektive Beutelhantierung erfordert Saugnäpfe mit verbesserten Dichtungslippen, eine Niedervakuum-Betriebsweise und die Fähigkeit, dünne Folien oder Schichten zu trennen. Faltenbalge und stabile Hälse verbessern die Griffsicherheit zusätzlich und gewährleisten sichere, effiziente Automatisierung auch wenn Beutel nur teilweise gefüllt sind.

Flowpack-Beutelhandhabung mit Saugnäpfen

Das Flowpack-Verfahren wird weit verbreitet für die Organisation und Versiegelung einer Vielzahl von Produkten verwendet, von Snacks und Gebäck bis hin zu Reinigungstüchern und vorverpacktem Besteck. Diese effiziente Verpackungsmethode verwendet dünne Kunststofffolie, um dicht versiegelte, haltbarkeitsverlängernde Verpackungen mit hoher Kapazität und niedrigen Kosten zu erstellen. Der strukturierte Produktinhalt im Inneren hilft dabei, die Form des Beutels zu erhalten, was es für Saugnäpfe einfacher macht, diese dünnen Verpackungen sicher zu greifen und zu handhaben. Die richtige Saugnapfauswahl gewährleistet zuverlässige Automatisierung in schnelllebigen Strömungspaket-Anwendungen.

FAQ – Automatisierte Beutelhandhabung mit Robotern

Nicht sicher, was Sie benötigen?

Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten