Batterieproduktion und -montage: Handhabungslösungen
Fortschrittliche Handhabungslösungen, die von den frühen Phasen des Stapelns von Anoden- und Kathodenplatten in der Batterie- und Brennstoffzellenproduktion bis hin zur Endmontage der Einheiten reichen, sind alle Teil des fortschrittlichen Angebots von Piab. Wir bieten kundenspezifische Greiferlösungen für die Automobilindustrie sowie eine breite Palette standardisierter Produkte, die alle auf Leichtbau, Präzision, Geschwindigkeit und Qualität ausgelegt sind.
Lösungen
Maßgeschneidert auf Ihre genauen Prozessanforderungen bieten die Custom Line Lösungen von Piab flexible, skalierbare Greifer-Konstruktionen für anspruchsvolle Anwendungen.
Zuverlässigkeit
Die Lösungen von Piab legen besonderen Wert auf Prozesssicherheit und gewährleisten so eine sichere Handhabung sensibler und potenziell gefährlicher Materialien.
Prozesse
Die Lösungen von Piab bieten einen sicheren und zugleich schonenden Griff, wodurch die Taktzeiten verbessert und die Produktionsmengen erhöht werden.
Kompetenz in der Batterie- und Brennstoffzellenproduktion
mit individuellen Greiferlösungen
Wir entwickeln maßgeschneiderte Greifer, die perfekt zu Ihrem Batterieproduktionsprozess passen. Für maximale Leistung konzipiert, verfügen sie über leichte, 3D-gedruckte Gehäuse, energieeffiziente Ejektoren und unabhängige Vakuumzonen für einen sicheren Halt – selbst bei Stromausfall. Unsere Greifer sind modular, skalierbar und sensorfähig und lassen sich problemlos an verschiedene Formen und Größen anpassen. ESD-sichere Saugnäpfe reduzieren zudem die statische Aufladung.
Gemeinsam entwickeln wir Ihre passgenaue Lösung
Suchen Sie einen Greifer, der speziell auf die Handhabung von Batteriezellen oder Brennstoffzellen zugeschnitten ist? Kontaktieren Sie unser Custom Line Team. Wir entwickeln eine Lösung, die genau zu Ihrem Prozess passt – von der Zellfertigung bis zur Modul- und Packmontage.

Stapeln Sie Elektroden mit Leichtigkeit
Handhaben Sie Anoden und Kathoden sicher, schonend und effizient mit unseren Vakuumgreifern. Konstruiert für empfindliche Batterie-Produkte, verfügen sie über integrierte Vakuumzonen, optionale Schnellwechsler und einen modularen Aufbau für einfache Anpassung. Dies unterstützt kosteneffektive Automatisierung, ermöglicht schnellere Implementierung und erlaubt den Einsatz kleinerer Roboter, um die Gesamtinvestition zu reduzieren.
Flexible Leiterplatten (FPCs) handhaben
mit einem festen, aber sanften Griff
Flexible Leiterplatten erfordern eine äußerst sorgfältige Handhabung. Unsere leichten, modularen Greifer bieten einen sicheren und sanften Griff für empfindliche FPCs – selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Mit einer integrierten Vakuumquelle mit Abblaseventil ermöglichen sie ein präzises, effizientes Handhaben und unterstützen gleichzeitig den Einsatz kleinerer, kostengünstiger Roboter. Anpassbare Greifer gewährleisten eine nahtlose Integration in jeden Produktionsprozess.


Montage der Batteriemodule
mit Geschwindigkeit und Präzision
Von Pouch- über prismatische bis hin zu zylindrischen Zellen – unsere Vakuumgreifer unterstützen eine zuverlässige, schnelle Modulmontage mit minimalem Ausschuss und maximaler Betriebszeit. Dual- oder Mehrbereichs-Vakuumtechnik gewährleistet ein stabiles Handhaben, selbst bei schnellen oder komplexen Bewegungen. Dank ihrer modularen und skalierbaren Konstruktion können unsere Greifer an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden und unterstützen Zellstapelung, Pad-Handhabung und Folienentfernung in einem optimierten Prozess. Mit energieeffizienter und mehrstufiger COAX-Vakuumtechnik und sanftem, abdruckfreiem Greifen helfen wir Ihnen, Batteriemodule mit Effizienz und Sorgfalt zu bauen.
Streamline Pack und Fahrzeug
Montage mit Zuversicht
Unsere Greifer-Lösungen bieten Unterstützung für präzises, sicheres und effizientes Handhaben während der letzten Stufen der Batterie-Montage. Ob Sie schwere Module transportieren, Trays handhaben oder Pakete in Fahrzeuge installieren, unsere leichten und modularen Greifer passen sich flexibel an unterschiedliche Formen und Gewichte an. Friction Cups und integrierte Vakuumfallen gewährleisten sicheres Greifen, selbst bei Luftverlust, während Mehrbereichs-Vakuum-Setups die Sicherheit und Betriebszeit verbessern. Mit einem Werkzeug, das mehrere Aufgaben abdeckt, reduzieren Sie die Anzahl der Roboter, sparen Platz und steigern die Gesamteffizienz bei der Installation von Batterie- und Brennstoffzellensystemen.

Komponenten für Ihre Batterie-Produktionseinrichtung
Möchten Sie Ihr eigenes System aufbauen? Unsere Standard-Komponenten bieten Ihnen die Flexibilität, effiziente, zuverlässige Lösungen zur Batterie-Handhabung zu konstruieren. Wählen Sie aus leistungsstarken Saugnäpfen, energieeffizienten Ejektoren und intelligenten Zubehörteilen – alle für präzise und sichere Bedienung konzipiert. Einfach zu integrieren und einsatzbereit, unterstützen sie reibungslose Prozesse in jeder Stufe der Batterie- und Brennstoffzellenproduktion.
Unsicher, was Sie wählen sollen?
Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Komponenten benötigen, stehen Ihnen unsere Experten zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für Beratung zu standardisierten Produkten und gebrauchsfertigen Lösungen.

Zuverlässiger Halt für jede Oberfläche
Von empfindlichen Batteriekomponenten bis hin zu Blechen – unsere Saugnäpfe ermöglichen ein sicheres, stabiles Handhaben auf allen Oberflächen. Modular und äußerst anpassungsfähig, mit einer Vielzahl von Konfigurationen und hoher Konfigurierbarkeit, unterstützen sie präzises Heben und Niveauregulierung für Objekte verschiedener Größen, Formen und Empfindlichkeiten. Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Produkten, Größen, Lippentypen und ESD-sicheren Optionen, um die genauen Anforderungen Ihres Batterie- oder Brennstoffzellenproduktionsprozesses zu erfüllen.
Effiziente Vakuumerzeugung leicht gemacht
Steigern Sie die Leistung Ihrer Batterie- und Brennstoffzellenproduktion mit Piabs Ejektoren. Angetrieben von energieeffizienter, mehrstufiger COAX®-Technik bieten sie zuverlässige Vakuumerzeugung selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Von der intelligenten, kompakten und stapelbaren piCOMPACT® mit integrierter Steuerung bis hin zur sicherheitsorientierten, vollpneumatischen, dezentralen piSAFE®, unterstützt unser Sortiment schnelle Zyklen, reduzierten Luftverbrauch und Sicherheit.


Optimieren Sie die Leistung mit intelligenten Zubehörteilen
Steigern Sie die Effizienz, Sicherheit und Kontrolle Ihres Systems mit unserem Zubehörsortiment für das Handling von Batterien und Brennstoffzellen. Ausblas-Rückschlagventile sorgen für schnellere Reaktionszeiten und eine zuverlässige Produktfreigabe – selbst in größeren Systemen mit minimalem Druck. Vakuumschalter bieten flexible Steuerungsmöglichkeiten und eine einfache Installation. Alle Komponenten sind leicht, langlebig und für eine reibungslose Integration in Ihre Automatisierungslösung konzipiert.
Entdecken Sie weitere Vakuum-Automatisierungslösungen und Branchen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da.
Erhalten Sie professionelle Unterstützung für Ihren Batterie-Produktions- oder Brennstoffzellen-Herstellungsprozess. Füllen Sie das Formular aus, um mehr über unsere Batteriehandhabungssysteme und Lösungen für neue Energiesysteme zu erfahren.